Diodes 公司設計出符合汽車規格的晶體振盪器 (XO),以滿足汽車產業應用嚴格的要求,其零件編號包含「Q」標示,方便辨識。這些晶體振盪器是在通過嚴格的 IATF 16949 標準的設施中製造,且能對 VDA6.3 進行客戶稽核。這些零件皆提供 PPAP (生產零件核准程序) 文件支援,因此符合汽車電子產業的所有要求。
除此之外,所有符合汽車規格的晶體振盪器 (XO) 均依照 AECQ-200 及 QAP-81 進行認證,以涵蓋石英諧振器和 XO IC,而非使用 AEC-Q100 (僅針對 IC 定義)。Diodes 公司計畫於 2021 年為符合汽車規格的新 XO 產品逐步改用 AECQ-104 認證標準,但不會針對先前符合 AECQ-200 + QAP-81 認證的產品改採 AEC-Q104 重新認證 (AECQ-200 + QAP-81 認證與 AECQ-0104 認證主要差別在於測試產品的數量及額外的 X 光檢查)。