Diodes’ growing portfolio Power Management Solutions includes Low Drop Out (LDO) Voltage Regulators, µP Supervisors, and Power Management Solutions for Portable/Low Power Applications. These products offer customers superior performance in small packages to allow energy efficient power system design. Value-add features significantly reduce current consumption and provide design flexibility for product differentiation.
Diodes 公司推出了完備的交流對直流 (AC-DC) 轉換器系列產品,適用於各種應用與市場。
AC-DC 轉換器提供三種主要的產品
More
Diodes 公司的電池管理 IC 產品組合,包含鋰離子電池的充電與保護產品。
電池充電 IC 是單一鋰離子電池線性充電的小尺寸覆蓋面積解決方案,提供高達 1.2A 的充電電流,並可承受極高 28V 的輸入暫態。
More
Diodes 公司研發陣容齊全的切換式穩壓器產品組合,輸入電壓高達 40V;輸出電壓可低至 0.6V。 More
Diodes 公司的 LED 驅動器系列產品提供了高效率的恆定電流驅動功能,適用於高電流與低電流的高亮度 LED。驅動單一燈串裡的多個 LED 燈時,只要搭配極為精確的 LED 電流匹配功能,即能達成 95% 以上的效率。 More
Diodes 公司擁有廣泛的 LDO 產品組合,範圍涵蓋眾多不同功能的產品,例如超低靜態電流 (IQ)、高電源抑制比 (PSRR)、寬輸入電壓、小尺寸及高電流等。 More
MPS(微處理器監控)電路的基本功能就是持續監控微處理器,因此,具備良好 µP 監控電路的系統將可大幅提升其品質及產品的可靠性。 More
採用智慧的方式,完成電子系統的散熱,乃是高效率系統設計的關鍵。設計需實現優化的空氣流動、密切控制耗電量,並將馬達所產生的噪音和電磁干擾降到極低。 More
Diodes 公司的防護式開關為整合式高側電源開關,提供過電流和過溫保護功能。
Diodes 公司提供三種防護式開關系列產品。
More