Diodes Incorporated

DDR技術

Double Data Rate (DDR) 同步動態 RAM 是用來連接系統 CPU 與區域記憶體的關鍵技術。為了協助 OEM 維護 DDR 型系統中的資料完整性與可靠性,Diodes 提供切換和時脈技術。Diodes 的切換器在業界不僅速度極快,歪斜也極低,可提供開發人員更大的裕度,同時簡化高速系統的機板設計。結合廣泛的匯流排寬度與彈性封裝,這些裝置適用於各種高可用性網路和通訊設備,包括 RAID 儲存裝置、伺服器、刪除重複資料設備、工作站,以及醫療裝置與其他的嵌入式系統。

此外,在各種產品應用和通訊協定中,Diodes 也是時脈技術方面的先驅者。我們的時脈裝置提供卓越物理性能,同時結合針對刀鋒伺服器和機架式伺服器進行化的低抖動、低功率、零延遲緩衝器,因此能夠確保可靠作業並將資料錯誤減到極少。
Diodes 的 DDR 產品只是我們廣泛時脈切換橋接訊號調節元件組合當中的一小部分。Diodes 擁有針對各種通訊協定(例如:PCI ExpressSAS/SATA乙太網路光纖通道USB 和許多其他通訊協定)進行優化的裝置,因此能夠提供您整體設計所需的各種連接功能。

  • Diodes 的 DDR3 切換器提供低成本與輕巧的方案,可替代傳統的電池供電型記憶體電路,因此很適合用於高可用性網路和通訊設備,例如 RAID 儲存裝置、伺服器、刪除重複資料設備和工作站,也很適合用於醫療裝置與其他的嵌入式系統。  More
  • Diodes 提供針對 DDR2 型系統(包括高可用性儲存設備和伺服器)進行最佳化的時脈元件,結合低抖動、低功耗、零延遲緩衝器。  More
  • Diodes 所提供的時脈元件,結合針對高可用性 DDR1 型系統(例如:伺服器和儲存設備)進行優化的低抖動、低功耗、零延遲緩衝器。  More