Diodes Incorporated

通用與 HiFlex 時鐘產生器

通用時鐘產生器:

我們的高效能通用時鐘產生器 IC 支援業界標準輸出頻率的固定配置:25、50、100、125、156.25MHz;輸出類型:CMOS、LVDS、LVPECL、HCSL、CML;供應電壓:1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V、3.3 V、5V – 可滿足您各種應用要求。

HiFlex 時鐘產生器:

我們的 HiFlex® 時鐘產生器兼具 25MHz 至 625MHz可設定頻率的靈活度、CMOS、LVDS、LVPECL、HCSL、CML 等多種可設定輸出類型,以及業界領先的超低抖動效能,最低可達 0.3 ps (RMS) 。HiFlex 時鐘產生器的靈活度可簡化設計並減少電路板空間需求,進而降低系統 BOM 成本。