Diodes Incorporated

PCI Express (PCIe) 時脈產生器

Diodes 公司 (Diodes Incorporated) 廣泛的 PCIe 時脈產生器產品組合提供了多種不同選項,能有效支援您的設計需求。Diodes 公司的 PCIe 時脈產生器不只涵蓋了新的 PCIe Gen 1、Gen 2 和 Gen 3 規格,也提供符合一般標準範圍的解決方案,賦予設計人員更充分的設計空間,創造出極佳效能的產品。

Diodes 公司的時脈產生器/合成器產品提供琳瑯滿目的時脈產生器選項,舉凡獨立型 PCIe 時脈產生器 (僅支援 100 或 200MHz 輸出) 乃至於結合 PCIe 與您設計所需其他輸出之時脈產生器,均已齊備。

快速外設部件互連標準 (也稱為 PCI Express 或 PCIe) 是高速序列互連匯流排標準,用以連結多個晶片組。現今許多不同的產品應用皆採用了 PCIe,包括伺服器、儲存、網路、嵌入式和汽車。