Diodes Menu Close

電流監測器主表

Diodes Incorporated 的電流監測器為高效能的高側電源軌電流測量 IC。可大幅簡化負載電流的測量工作,而不會干擾接地平面/參考點。

電流顯示器系列包含靜態電流低達 2µA 的版本,以及工作電壓高達 60V 的版本,提供用於消費性、工業和汽車產品應用領域的過電流偵測解決方案。這個產品組合包括透過外部電阻接地,以提供可調式增益的電流輸出版本,以及固定增益的電壓輸出版本。

可提供符合汽車規格的版本,這些版本均符合 AEC-Q100 Grade 1 等級規範,在支援 PPAP 文件的 IATF 16949 設施中生產。