這些裝置經過精心設計、製造與組裝,能滿足汽車環境的嚴苛要求。所有產品皆通過 AEC-Q100 認證,於支援 PPAP 文件的 IATF 16949 認證設施製造。
本公司車用單閘邏輯產品有助降低資訊娛樂、車載資通訊和 ADAS 系統內的 PCB 繞送妥協。設計人員使用這些產品,可在必要的確切位置放置閘極、使用緩衝或逆向,無須顧慮閘極過多或過度佈線。
三種不同系列各自有其操作電壓、切換速度和驅動能力,滿足 SOT25 和 SOT353 封裝內 12 種最熱門的功能需求,因此可輕鬆配置。