Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

USB Type-C 線性 Mux/DeMux ReDriver 內建 Diodes Incorporated USB-C 偵測器以恢復訊號完整性並降低延遲

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣佈推出 PI3EQX10612/PI3EQX10312 10Gbps 雙埠線性 ReDriver™ 裝置,包含採用 USB Type-C® 介面的設備內建 USB-C® 偵測功能。ReDriver 提供 1:2/2:1 mux/demux 功能,可用於擴展 USB 訊號在遊戲機、筆電、桌上型電腦、平板和其它消費性等產品應用中使用的 PCB 軟硬板的傳輸範圍。

隨著 USB 等序列匯流排的速度不斷提升,就需要使用 ReDriver 及重定時器/中繼器來克服訊號完整性及傳輸損耗的問題。重定時器通常會在重新傳輸之前終止訊號,進而造成大量延遲,而 PI3EQX10612/PI3EQX10312 ReDriver 能放大訊號,同時維持與匯流排相同的運作速度。加強配備的硬碟能讓序列匯流排通過相當長的 PCB 線路,而不會損失訊號;所得到的補償通道損耗 dB 就相當於 PCB 線路可測量的增加長度。

PI3EQX10612/PI3EQX10312 完全符合 USB 3.2 Gen 2 及 Gen 1 超高速標準,提供可調式線性等化、輸出振幅及平整增益,減少符碼間干擾,提供自動睡眠模式以啟用自適應電源管理。ReDriver 於傳輸點採用預強化,協助補償通道損耗,在接收器端展現高可靠度與低位元錯誤率,並運用 I2C 介面或接腳控制來進行控制。PI3EQX10312 提供額外功能,包括為主動式電源傳輸線提供針對 USB-C 接頭及 Vconn 的插接偵測功能。

PI3EQX10312 和PI3EQX10612都提供 42 個接點的 TQFN-24 封裝 (3.5mm x 9mm)。

詳細資訊請參閱 www.diodes.com

USB Type-C® USB-C® USB 開發者論壇 (USB Implementers Forum) 的註冊商標。

ReDriver™ Diodes 公司的註冊商標。

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 25 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.Diodes.com