Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司的小型微功率霍爾效應開關可相容於低電壓晶片組

Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 推出三款全新霍爾效應開關:AH1899A/B/S,在低供應電壓與極低靜態電流下運作,可延長行動裝置與可攜式裝置的電池使用壽命。AH1899A/B/S 可用於偵測可攜式電子裝置 (如:智慧型手機與平板電腦) 的蓋子與外殼是否開啟。也可以用於數位相機、手持遊戲機設計中的近接偵測以及一般非接觸式開關。

這三款開關元件適用於 1.1V 至 2.0V 的供電電壓,並與新款的 1.2V 應用晶片組無縫整合,確保易用性。該產品節能的架構可將 1.2V下的平均工作電流降至最低 0.95µA。開關元件內建休眠時鐘系統,有助於為系統盡可能節能,以延長裝載電池的設備運作時間。

全極 (Omnipolar) 的 AH1899A/B/S 開關於封裝表面近 N 極或 S 極皆可運作。運用進階斬波穩定 (Chopper-Stabilized) 拓撲,在供應電壓與溫度下,磁性工作點 (BOP) 和釋放點 (BRP)表現出極小偏移特性。兩種靈敏度等級選項可讓設計人員針對應用設計靈活自訂開關回應時間。AH1899B 和 AH1899S開關在磁場強度 (B) 超出 30 高斯時動作,在低於 20 高斯時釋放。AH1899A為靈敏度較高型號,磁場強度為 18 高斯時動作,強度為 12 高斯時釋放。若未感測到磁場強度,則三個型號都會保持關閉。

這三款開關元件封裝方式為 X2-DFN1010-4 (Type B) 表面黏著,可幫助設計者節省電路板空間。元件大小僅為 1.0mm x 1.0mm,高度為 0.4mm,尺寸較其它傳統元件更小。此外,內部電路整合上拉與下拉電阻,可節省下外部元器件通常需要的 PCB面積。

三款型號 AH1899AAH1899BAH1899S 開關皆已量產,以 5,000 件為單位供應。上述產品型號及霍爾效應感測器完整產品組合都可在霍爾效應感測器零件選擇工具頁面中查詢。

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為汽車、工業、運算、消費性電子及通訊市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 32 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com

 

所有其他商標均為其各自擁有者所有。

© 2024 Diodes Incorporated。保留所有權利。

 

公司聯絡請洽:

Gurmeet Dhaliwal

Director, Investor Relations & Corporate Marketing

Diodes Incorporated

+1 408-232-9003

聯繫我們

Related Files