Diodes Menu Close

Diodes Incorporated 汽車級穩壓器提供 5V、8V 或 12V 輸出,容許 60V 電池瞬態

Diodes Incorporated 推出的 ZXTR2105FQZXTR2108FQZXTR2112FQ 穩壓器電晶體符合高可靠性 AEC-Q101 標準,並通過生產零件核准程序 (PPAP)。這些穩壓器可在 12V 或 24V 額定電池供應下提供 5V、8V 或 12V 的穩壓輸出,極適合為汽車電子元件供電。這些裝置可耐受最高 60V 的電池電壓峰值,讓無法使用標準線性穩壓器的應用得以實現。

這些穩壓器電晶體將電晶體、齊納二極體和電阻器整合在 SOT23 封裝內,減少了元件數量,省下更多 PCB 面積,更因為減少 PCB 互連而提高系統可靠度。ZXTR2105FQ 專為需從 12V 電池獲得 5V ±5% 穩壓供應的應用所設計,例如,需要在 4.7V 至 5.3V 供應範圍內為 MCU 穩定供電的應用。ZXTR2112FQ 是為採用 24V 電池但需要為應用提供 12V ±10% 電力的汽車和卡車所設計,這類應用包括用於閘極驅動器的 VCC 供電應用。所有這類的穩壓器電晶體最高可輸出 15mA 的電流。

這些穩壓器輸入額定值上限為 60V,確保在電壓瞬態狀況下仍有足夠的預留空間,同時確保瞬態壓降不會導致閉鎖,使線路與負載調節保護功能持續運作,進一步提升系統可靠性。

汽車級的 ZXTR21xxFQ 裝置是具高可靠性且體積輕巧的解決方案,可滿足汽車電子元件常見的電壓調節需求。詳細資訊請參閱 www.diodes.com

* PPAP = product part approval process

Related Files