Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 推出一系列高精度電流分流檢測器,適合在電動車輛上 (EV) 寬廣的共模 (Common-Mode) 電壓範圍內測量微小的感測電壓,產品名稱為 ZXCT21xQ 系列。本系列單級儀表放大器的汽車產業應用包括無刷直流 (BLDC) 馬達控制器中負載/軌電流的電流感測、電動壓縮機、高功率 DC-DC 轉換器、車載充電器 (OBC)、電池管理系統 (OBC)、ADAS 電源和手機無線充電器。
這些裝置的零點漂移 (Zero-Drift) 核心 (典型值 ±100nV/°C) 具有低補償電壓 (±30μV) 和增益誤差 (±0.5% 和 ±0.8%),可實現分流器的電流感測功能,最大壓降低至 10mV (滿刻度)。因此,可使用微小阻值的感測電阻,來對大幅值電流進行高準確度監測,同時減少測量過程中的功率損耗。此外,本系列產品靜態電流消耗較低,最高僅達100μA,亦有助於最小化功率消耗。
本系列電流檢測器具有 0-26V 軌對軌共模感測電壓範圍 (不論供應電壓大小),可實現高側和低側精密電流測量,其 REF 接腳則可實現雙向電流測量。ZXCT21xQ 系列提供六種電壓增益選項 (50V/V、75V/V、100V/V、200V/V、500V/V 和 1000V/V),每種具有單獨訂購編號及三種準確度版本。
所有 ZXCT21xQ 系列裝置均符合 AEC-Q100 Grade 1規範,由 IATF 16949 認證的設施製造,並支援 PPAP 文件。各款裝置運作溫度範圍為 -40°C 至 +125°C,並採用產業標準 SOT363 封裝。
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為汽車、工業、運算、消費性電子及通訊市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 32 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com。
所有其他商標均為其各自擁有者所有。
PCI-SIG®、PCIe® 和 PCI Express® 是 PCI-SIG 在美國的註冊商標及/或服務標誌。
© 2023 Diodes Incorporated。保留所有權利。
公司聯絡請洽:
Gurmeet Dhaliwal
Head of Corporate Marketing & Investor Relations
Diodes Incorporated
+1 408-232-9003