Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

PCIe 時鐘 IC - 車用

Block Diagram PI6CG18xQ and PI6CB18xQ

本公司符合汽車規格的多樣化 PCIe 時產生器及緩衝器產品組合提供了多種選擇,最能有效支援您的設計需求。

本公司最新符合 AEC-Q100 認證的 PCIe 4.0 時產生器和緩衝器,提供針對汽車業進行最佳化的低功耗、整合式電阻器和可潤濕側翼/側壁 QFN。

PI6CG18xQ 是符合 AEC-Q100 Grade 2 等級規範的低功耗 PCIe 4.0 時鐘產生器系列,有 2、4 和 8 個輸出。

上述裝置使用 25MHz 晶體或 CMOS 參考輸入,透過晶載終端產生多個 100MHz HCSL 輸出。晶載終端有助於為每個輸出省下使用 4 個外部電阻器,也省下了電路板空間。提供一個額外的緩衝參考輸出,作為低雜訊和同步參考。

PI6CB184Q 是一款符合 AEC-Q100 Grade 2 等級規範的低功耗 PCIe 4.0 時鐘緩衝器,有 4 個輸出。該緩衝器包括晶載終端和個別輸出能力,提供更佳的電源管理。

這兩款時鐘產生器和緩衝器均採用專門設計的可潤濕側翼/側壁 QFN 封裝,以便在汽車生產環境中進行自動化視覺檢查和測試。