Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes Incorporated 推出配备可编程 PFM/PWM 的高效率低电压汽车降压转换器

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出用于负载点 (POL) 应用的同步降压转换器 AP61100Q,采用 5.5V 及 1A 连续输出电流,且符合汽车规格。产品完全整合 110mΩ 高侧电源 MOSFET 和 80mΩ 低侧电源 MOSFET,能提供高效率的 DC-DC 降压转换功能,从 5V 和 3.3V 的输入电轨进行转换。此转换器开发用于汽车应用,包括信息娱乐系统、仪表板灯组、远程信息,以及先进驾驶辅助系统 (ADAS)。

AP61100Q 具备设计弹性,有多功能的可编程 EN 接脚,让装置能在强迫脉宽调变 (PWM) 下运作,其频率在所有负载下维持恒定,或是在脉冲频率调变 (PFM) 下运作。在 PFM 时,AP61100Q 能在 5mA 轻负载以及仅 15µA 的低静态电流之下,提供高达 89% 的效率。

降压转换器具备 0.6V 至 3.6V 的宽输出电压范围,并于 2.2MHz 下运作以避开 AM 无线电带宽。运用恒定导通时间控制,降压转换器就能达成快速瞬时反应,简化回路稳定,并降低输出电压涟波。

AP61100Q 符合 AEC-Q100 Grade 1 等级规范,能支持 PPAP 文件,且以 IATF 16949 标准认证的生产设施制造。装置采用 SOT563 (1.6mm x 1.6mm) 封装。

 

关于 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家标准普尔小型股 600 指数和罗素 3000 指数成员公司,为消费电子、计算、通信、工业和汽车市场的全球领先公司提供高质量半导体产品。我们拥有丰富的产品组合以满足客户需求,内容包括分立、模拟、逻辑与混合信号产品以及先进的封装技术。我们广泛提供特殊应用解决方案与解决方案导向销售,加上全球 28 个站点涵盖工程、测试、制造与客户服务,使我们成为高产量、高成长的市场中的优质供货商。详细信息请参阅 www.Diodes.com

 

公司联络请洽

Diodes Incorporated 

Emily Yang

VP, Worldwide Sales and Marketing

P: 972-987-3900

联系我们

 

投资者关系请洽:

Shelton Group

Leanne K. Sievers

EVP, Investor Relations

P: 949-224-3874

E: lsievers@sheltongroup.com

Related Files