Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions
Back to 觀點

簡化汽車控制系統的動作偵測和量測

DIO 10306 PR image AH4930Q

作者:Charles Kuo,霍爾感測器產品線經理

 

 

如今的汽車非常複雜,包含越來越多的裝置、功能和電子系統。汽車設計人員必須確保這不會讓駕駛員和乘客感到不知所措,還需要提供可靠耐用、易於操作、符合人體工學且的控制裝置。

以往許多車載控制器會使用需要物理接觸的元器件,例如電位器。不過,這些基於接觸的元件久而久之會磨損並變得不那麼準確。

反觀非接觸式感測器,可以提供精確、可靠的解決方案,不會因為長期使用而降低性能。能夠受益於非接觸式感測器的車載裝置包括資訊娛樂系統上的旋轉和推撥選擇器、變速桿、門把手和門鎖,以及電動座椅調節器。

 

為什麼選擇霍爾感測器?

霍爾效應感測器可以提供上述這些汽車應用所需的準確度和可靠性。

霍爾效應由埃德溫·霍爾 Edwin Hall 1879年發現,描述承載電流的導體置於磁場中時,是如何產生電壓的。通過測量產生的電壓,可以確定磁鐵與導體之間的距離。

在運動控制器中,例如操縱桿,磁場通常由安裝在操縱桿運動部位的一個或多個永磁體產生。而霍爾效應感測器通常安裝在控制器不可移動的部位,用於測量由磁鐵運動而產生的磁場變化。

 

準確的 3D 感測

Diodes公司的AH4930Q是一款汽車3D磁性線性霍爾感測器,提供高精度12位數據,分辨率低至1高斯另外還有一片片上溫度傳感器,提供精確補償。

該傳感器具有強大的信號路徑和高分辨率ADC,能夠精確測量三個軸上的磁場,這樣可以精確解碼三維線性和旋轉運動以及位置信息。該感測器的I2C介面可與微控制器進行簡易、靈活的通訊,資料傳輸率高達1Mbps

為了在嚴苛的汽車環境中可靠操作,AH4930Q已通過AEC-Q100 1級認證,溫度範圍擴展至-40°C+125°C。對於工業應用,Diodes也提供AH4930商業級版本。

AH4930Q有三種工作模式和可變更新速率在斷電模式下,電流消耗僅為 9nA。在工作期間,10Hz採樣率的典型功耗非常低,僅為 13μA。即便切換到快速採樣模式(3.3kHz)也僅消耗3.8mA,因此能夠高效感測極具動態、快速變化的控制器。

霍爾感測器(例如AH4930Q)為汽車接近、推動和旋轉運動感測應用提供高準確度的解決方案。霍爾感測器的非接觸式操作方式提供出色的長期可靠性,並且方便與主機系統集成——確保駕駛員和乘客能夠控制車輛的所有功能。

 

 

 

符合汽車標準 - 符合 AEC 標準,在通過 IATF 16949 認證的工廠製造,並支援 PPAP 文件。

所有商標均為其各自所有者的財產。

© 2025 年,Diodes 公司。版權所有。