Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司的高壓類比多工器在工業物聯網應用中提供訊號分配

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今天宣布推出 PS508PS509 類比多工器,能在工業環境中切換高達 36V 的訊號電壓。設備的高壓能力可支援使用多種感測器之工業物聯網 (IIoT) 的產品應用,包括自動化工廠和製程控制、電池監測系統和測試及量測設備。

PS508 和 PS509 提供單端或差分配置。單個 PS509 提供差分 4:1 或雙重 4:1 訊號端通道。PS508 為單端切換提供了 8:1 的比率。位址線用於選擇輸入/輸出組合,而啟用腳位在過低時停用所有切換器。

0.9pC 的低電壓注入,加上低輸入和輸出電容 (30pF 或更低),可確保所切換訊號的低失真。對於工業產品應用來說這非常重要,任一微小的感測器訊號變化都會影響整體系統的功能性。

多工器可運作的工業溫度範圍為 -40°C 至 +125°C,雙供應電壓在 ±5V 和 ±18V 之間,或單供應電壓在 10V 和 36V 之間。此兩種裝置的供應電流固定為 135μA,適合可攜式產品應用。

類比多工器的一個關鍵參數是供應電壓為 ±15V 時,其低導通電阻為 125Ω。除了低導通電阻外,低漏電流和低電荷注入將有助於防止訊號損耗和衰減,減少輸出訊號的誤差,提高後端 ADC 分析的訊號品質。此裝置亦具有 75ns 的快速先斷後通時間 (最小 30ns),過渡時間為 171ns (最大 310ns)。這減少了從輸入到輸出的傳播時間,支援即時產品應用。此切換器亦提供低洩漏電流,可用於與高阻抗訊號來源介接的產品應用。

PS509PS508 類比多工器提供 16-pin TSSOP(L)、QSOP(Q) 和 SOIC(W) 封裝。

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 28 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.Diodes.com

 

公司聯絡請洽:

Diodes Incorporated 

Emily Yang

VP, Worldwide Sales and Marketing

P: 972-987-3900

聯繫我們

 

投資者關係請洽:

Shelton Group

Leanne K. Sievers

EVP, Investor Relations

P: 949-224-3874

E: lsievers@sheltongroup.com

Related Files