Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 宣布推出 AP7372 低雜訊低壓差 (LDO) 穩壓器,用於為資料轉換器 (ADC、DAC)、電壓控制振盪器 (VCO) 和鎖相迴路 (PLL) 等精密元件供電。
AP7372 在寬頻率範圍內的電源漣波抑制 (PSRR) 高達 90dB,而且輸出雜訊極低,僅為 8μVrms。這可幫助設計人員減少輸入源雜訊的影響,並滿足嚴格的輸出漣波和雜訊目標。這對於測試和測量、通訊、工業自動化和醫療設備而言至關重要。
AP7372 可提供高達 200mA 的輸出電流,壓差 (VDO) 為 120mV。輸出電壓有五種:1.8V、2.5V、3.3V 和 5.0V 的固定電壓,以及低至 1.2V 的可調電壓。AP7372 具有一個專用接腳,外接電阻分壓器,可對固定輸出進行微調。AP7372 的輸入電壓範圍為 2.7V 至 20V,可通過 12V 和 5V 等公用匯流排標準或低至單一鋰離子電池的電池電壓 (VBAT) 供電。
AP7372 還提供可調節的軟啟動時間,通過外部電容器輕鬆設定,讓設計人員最佳化電源軌斜升,從而降低湧浪電流,產生一致且穩定的電源。電流限制器可防止短路和過電流,並內建熱保護。小型 2.2μF 陶瓷輸出電容器可確保穩定性,而且僅需輸入電容器和軟啟動電容器即可建構完整電路。AP7372的物料清單成本低,而且採用 1.2mm x 1.0mm U-WLB1012-6 (Type-A1) 球柵陣列封裝,因此電路尺寸緊湊,可實現高功率密度。
此外,AP7372 提供一個啟動腳位,可用於系統級控制 (例如上電排序),並且在不使用時可以關斷節能。關斷電流約為 3µA,靜態電流為 66μA,這確保AP7372 對整體系統功率預算的影響極低。
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為汽車、工業、運算、消費性電子及通訊市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括類比與分離電源解決方案以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用產品與解決方案導向銷售,加上全球範圍營運的工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com。
所有其他商標均為其各自擁有者所有。
© 2025 Diodes Incorporated。保留所有權利。
公司聯絡請洽:
Gurmeet Dhaliwal
Director, Investor Relations & Corporate Marketing
Diodes Incorporated
+1 408-232-9003