Diodes 公司(Nasdaq:DIOD)推出四款符合車用規範*的非同步降壓轉換器,適用於 48V 低電壓軌負載點(PoL)應用。AP68255Q/AP68355Q和AP6A255Q/AP6A355Q 內建 500mΩ 功率 MOSFET,可實現高效降壓 DC-DC 轉換,連續輸出電流高達3.5A。這四款轉換器涵蓋完整的車用電池範圍(5.5V 至 80V/100V),包括負載突降(load dump)情境。四款轉換器適用於多種應用,包括 48V 馬達控制、高級駕駛輔助系統(ADAS)、車聯網、資訊娛樂系統、車身控制、儀表板與照明系統等。
這四款全新降壓轉換器採用恆定導通時間(COT)控制,以維持近乎不變的切換頻率(300kHz)。此技術可實現快速負載/線路瞬態(Transient)響應、簡化迴路穩定性,並降低輸出電壓漣波,從而減少外部元器件需求,使得轉換器更易於使用。這四款轉換器採取專利的閘極驅動器配置,可降低切換節點的振鈴效應,同時維持 N 型 MOSFET 開關的導通和關斷時間,這有助於減少通常由MOSFET開關導致的高頻輻射電磁干擾(EMI)噪聲。
轉換器內建的過電流保護(OCP)功能和頻率折返模式,可在故障條件下降低接面溫度,同時確保支援高負載電流。過溫保護(OTP)電路會在溫度達到 160°C 時立即關斷控制器的輸出電壓;溫度降至 140°C 的安全門檻以下時,轉換器將自動重新啟動。這些保護功能可防止控制器損壞或異常運作,極大提升系統可靠性。
AP68255Q/AP68355Q和AP6A255Q/AP6A355Q 非同步降壓轉換器採具散熱強化型 SO-8EP 封裝,操作溫度範圍為 -40°C 至 +125°C。另外也提供適用於工業與商業應用的標準版本。
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為汽車、工業、運算、消費性電子及通訊市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括類比與分離電源解決方案以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用產品與解決方案導向銷售,加上全球範圍營運的工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com。
* 符合汽車規格 - 符合 AEC-Q100 第 1 級標準,在 IATF 16949 認證的廠房中製造,並支援 PPAP 文件。
所有其他商標均為其各自擁有者所有。
© 2025 Diodes Incorporated。保留所有權利。
公司聯絡請洽:
Gurmeet Dhaliwal
Director, Investor Relations & Corporate Marketing
Diodes Incorporated
+1 408-232-9003
聯繫我們