Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司 64GT/s PAM4 線性 ReDriver 訊號調節器為 PCIe® 6.0 介面速度加強訊號品質

Diodes 公司 (NasdaqDIOD) 推出業界首款可達到 PCI Express® (PCIe®) 6.0 協定速率 (高達 64GT/s)並且向下相容 PCIe 5.0/4.0/3.0 協定的ReDriver™ 訊號調節器。PI3EQX64904 是一款低功耗、高效能 PAM4 線性 ReDriver 訊號調節器,速率可達 64GT/s,具有四個差分通道。目標產品應用包括 AI 資料中心 (儲存設備與伺服器)、工作站、5G 網路、CPU 到網路 (PCIe NIC ) CPU 到儲存設備 (NVME) 互連,以及高效能運算 (HPC) 叢集之中的 CPU CPU 互連。

PI3EQX64904 ReDriver 訊號調節器在等化器階段提供最佳化的線性等化,具有可調低頻和高頻零點,以提升高速 PCIe 介面的 PAM4 訊號品質。該調節器透過減少符碼間干擾、校正發射器的已知通道損耗,以及恢復接收器的訊號完整性,最佳化各種實體媒介的效能。因此,該調節器可改善接收器的眼圖,具備所需的裕度,在  64GT/s PAM4 速率下,實現低位元錯誤率 (BER) 的可靠 PCIe 通訊。

PI3EQX64904 符合微軟公司提出的新式待命 (Modern Standby) 模式需求系統在 PCIe L.1.2 深度待機模式下,功耗低於 5mW。此元件還可提供更高的線性度和超低抖動特性。線性 ReDriver 訊號調節器一般用於延伸 PCB 走線,同時盡可能降低成本和功耗,此外還能降低延遲。

PI3EQX64904 ReDriver 訊號調節器需要 3.3V ±0.3V 的供應電壓,可在 -40°C 85°C 的工業溫度範圍內運作。此元件採用 31 接點 W-LGA-31L (6.1mm x 2.7mm) 封裝。

有關 ReDriver 訊號調節器如何提高訊號完整性,詳細資訊請參閱:https://www.diodes.com/products/connectivity/signal-integrity-redriversrepeaterssignal-conditioners/#

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (NasdaqDIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為汽車、工業、運算、消費性電子及通訊市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括類比與分離電源解決方案以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用產品與解決方案導向銷售,加上全球範圍營運的工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com

PCI-SIG®, PCI Express®, PCIe® CopprLink™ PCI-SIG註冊和未註冊商標。保留所有權利。

ReDriver Diodes Incorporated的商標.

所有其他商標均為其各自擁有者所有。

© 2025 Diodes Incorporated。保留所有權利。

公司聯絡請洽:

Gurmeet Dhaliwal

Director, Investor Relations & Corporate Marketing

Diodes Incorporated

+1 408-232-9003

聯繫我們

Related Files