Diodes 公司(Nasdaq:DIOD)推出兩款 3.3V 四通道混合式 ReDriver™訊號調節器,內建顯示資料通道(DDC)監聽器,設計用於提升 HDMI 應用的訊號完整性並簡化系統設計。PI3HDX12311 適用於高頻寬應用,支援高達 12Gbps 的 HDMI 2.1 固定速率連結(FRL),以及最高 6Gbps 的最小化傳輸差分訊號(TMDS)。PI3HDX6311 則支援 HDMI 2.0,速率達到 6Gbps。兩款產品也支援 DisplayPort™ 雙模式(DP++)V1.1 電平轉換。
這兩款產品可當作訊號源(如 CPU 或 GPU)與接收端(如顯示器)之間的中介,補償傳輸線路上的訊號衰減。這兩款產品適用於筆記型電腦與桌上型電腦、擴充基座、周邊設備、遊戲主機、數位電視(DTV)與商用顯示器面板,以及 HDMI 主動式傳輸線等應用。
這兩款產品均為混合式元件,可在限制模式或線性模式下運作。針對 HDMI 1.4 應用,兩款元件可做為限制式 ReDriver 訊號調節器,透過擺幅設定功能,預設差分輸出擺幅,確保接頭端電位符合 HDMI 標準。而針對 HDMI 2.0 與 2.1 應用,兩款元件則作為線性 ReDriver 訊號調節器,輸出擺幅與接收訊號成正比,從而有效消除走線導致的訊號失真。該線性模式對連結訓練訊號具有透明性,而 PI3HDX12311 可支援 8K DTV 影像解析度和最高 48Gbps(每通道 12Gbps)資料速率。
這兩款元件支援輸入與輸出訊號的交流(AC)或直流(DC)耦合,或ACDC混合耦合;在 DC 耦合模式下,具備短路偵測功能。兩款產品都採用針腳設定,用於控制操作模式、均衡、平坦增益、輸出擺幅與輸出 -1dB 線性擺幅。這兩款產品還具備 TX 設定自動選擇、IOFF 支援與遠端接收器偵測等功能。
為了降低功耗,PI3HDX12311 與 PI3HDX6311 會監控連接器中的熱插拔偵測(HPD)針腳,從而控制功耗;當 HPD 處於低位超過 2 毫秒時,元件將進入低功耗狀態。兩款元件的 DDC 監聽器也具有類似功能,可監控 HDMI Forum 廠商特定資料區塊(HF-VSDB)與相同的狀態與控制資料通道結構(SCDCS)偏移暫存器。
PI3HDX12311 與 PI3HDX6311 採用小巧的32針腳 X1‑QFN2845 封裝,佔用 PCB 面積僅為 2.85mm x 4.5mm,操作溫度範圍為 -40°C 至 +70°C,典型功耗為 726mW。
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為汽車、工業、運算、消費性電子及通訊市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括類比與分離電源解決方案以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用產品與解決方案導向銷售,加上全球範圍營運的工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com。
ReDriver為Diodes公司註冊商標。
所有其他商標均為其各自擁有者所有。
© 2025 Diodes Incorporated。保留所有權利。
公司聯絡請洽:
Gurmeet Dhaliwal
Director, Investor Relations & Corporate Marketing
Diodes Incorporated
+1 408-232-9003