Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司推出省空间、高电压、双输出、符合汽车规格的霍尔效应传感器可提供准确的速度/方向数据

Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD)推出新款高灵敏度的霍尔效应传感器产品组合。强大的 AH39xxQ 系列器件提供准确的速度与方向数据或两个独立的输出。这些传感器专为工业与汽车产品应用而设计,检测旋转与线性速度/方向以及确定旋转轴的角度位置。

AH39xxQ 系列霍尔效应传感器符合汽车电池要求,可在 2.7V 至 27V 宽广的供电电压范围内运作。它们具有 40V 绝对最大额定值,能够安全地处理 40V 抛负载 (Load Dump)。另外,-18V 反向电压保护功能可以防止电池错误连接。为了增强稳固性,这些器件提供的静电放电 (ESD) 保护超过 5kV 人体模型 (HBM) 及 2kV 充电设备模型 (CDM) 的汽车规范。

三种 BOP/BRP 典型值选项可供选择,分别为 10/-10 高斯、25/-25 高斯及 75/-75 高斯,狭窄的操作范围窗口 (Operating Window) 可确保准确可靠的开关点。双通道操作代表这些传感器可以取代两个闩锁开关 (Latch Switch),从而减少 PCB 空间及整体元器件成本。由于此器件结合了斩波稳定放大器与先进的霍尔板设计,可减轻开关点漂移,确保在广泛的温度范围内进行精确测量。

AH397xQ 的自诊断功能适用于符合 ISO 26262 规范的系统。如果器件检测到过热或欠压锁定等故障,会进入安全操作模式,更加可靠。

Diodes AH39xxQ 系列霍尔效应传感器符合 AEC-Q100 Grade 0 等级规范,由 IATF 16949 认证的设施制造,并支持 PPAP 文件。这些产品采用 TSOT25 封装方式供货。上述型号及霍尔效应传感器完整产品组合都收录在霍尔效应传感器零件选择器中。

 

关于 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家标准普尔小型股 600 指数和罗素 3000 指数成员公司,为汽车、工业、运算、消费性电子及通讯市场的全球公司提供高质量半导体产品。我们拥有丰富的产品组合以满足客户需求,内容包括分离、模拟、逻辑与混合信号产品以及先进的封装技术。我们广泛提供特殊应用解决方案与解决方案导向销售,加上全球 32 个据点涵盖工程、测试、制造与客户服务,使我们成为高产量、高成长的市场中成为优质供货商。详细信息请参阅 www.diodes.com

 

符合汽车规格 – AEC 合格、于 IATF 认证设施生产、支持 PPAP 文件。

所有其他商标均为其各自拥有者所有。

© 2023 Diodes Incorporated。保留所有权利。

公司联络请洽:

Gurmeet Dhaliwal

Director, Investor Relations & Corporate Marketing

Diodes Incorporated

+1 408-232-9003

联系我们

Related Files