SBR® (超級勢壘整流器)Diodes 公司的 SBR 產品組合,致力於追求技術進程、創新的產品,從設計一開始到生產皆與客戶協同合作,因此市場接受度和市佔率持續成長。
新世代的蕭特基整流器產品 SBR 是 Diodes 公司獨有的專利技術,運用金屬氧化半導體 (MOS) 製程 (傳統的蕭特基使用雙極製程) 來製造出色的雙端子裝置,此等裝置的順向電壓 (VF) 低於同級的蕭特基二極體,並擁有 PN 外延二極體的熱穩定性與高可靠度特性。
SBR 二極體是專為高功率、低損耗與快速切換應用而設計。其結構中的 MOS 溝道,形成了多數載子的低電位障壁,因此低電壓時的 SBR 順向偏壓運作,類似於蕭特基二極體。不過,由於 P-N 空乏層的重疊,以及影像電荷讓電位障壁無法減少,SBR 二極體的漏電流比蕭特基二極體的低。
Diodes 的 SBR 產品組合非常適用於下列的電路需求:
- 交換式電源供應器 (SMPS)
- 直流對直流 (DC-DC) 轉換用的降壓/升壓二極體
- 電池充電器
- 反極性保護
- 太陽能板
- LED 照明
- 汽車產業應用