Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Tag: Automotive

DIA068(D2) Fig 1 Understanding the Demands on Hall Sensors for Automotive Applications

Helping Enable the Automotive 48V Transition New Post

Aditya Ambardar from Diodes Incorporated talks to PSD about what the company is doing to assist the transition from 12V to 48V power distribution in the automotive industry.
Read More
DIO 10306 PR image AH4930Q

Simplifying Motion Detection and Measurement for Automotive Control Systems

As cars continue to increase in complexity, automotive designers must provide reliable and accessible controls to prevent drivers and passengers from becoming overwhelmed.

Read More
AP64x03Q blog image

適用於汽車負載點產品應用的高效率降壓轉換器

現代汽車都需要許多電源轉換器和系統元器件,為大量的車載設備提供恰當的電壓和電流。

Read More
AH332 52xQ Image

利用霍爾效應切換器為汽車應用實現精確近接偵測

汽車搭載越來越多先進科技,使駕駛更輕鬆、更安全、更舒適。要實現這些功能,霍爾效應感測器最實用,可偵測金屬零件的位置與移動。

Read More
DIO 9601 PR Image PI3USB31532Q

簡化車內連接以 USB Type-C® 和 DisplayPort™ 傳送高解析度視訊

時至今日,汽車加入了各式各樣的科技,觸控螢幕已成為標配,也能連接手機、平板電腦和其他設備。

Read More
DIO 9964 FE FT Blog montage

全新無鉛、符合 RoHS 標準的雙焊墊石英晶體,採用金屬密封技術

雙焊墊的 FE/FEQ 5x3.2mm 和 FT/FTQ 3.2x2.5mm 系列是金屬密封元件,包含一個了超微型 AT 切割石英晶體諧振器,並採用標準陶瓷封裝,可取代傳統的玻璃雙焊墊封裝。

Read More
ZXMS82xxxS14PQ PR Image

智慧 MOSFET 切換器如何取代汽車保險絲和繼電器

駕駛輔助系統 (ADAS) 和需要更多感測器的自動功能日漸普及。此外還有一個趨勢是採用更多電子控制單元 (ECU) 取代原本的系統,從而減輕重量,提高效率。

Read More
DMTH4M70SPGWQ

40V MOSFET 元件提高電動汽車效率

汽車產業正經歷一場巨大的轉型,從內燃機迅速轉向由電池供電的電動汽車 (EV)。世界各國政府都在通過越趨嚴格的法規,並要求降低排放,而電動汽車是實現這些目標的唯一途徑。

Read More
AS2376Q Product Image

精密運算放大器可滿足汽車訊號調節需求

我們已經普遍認為汽車是裝上車輪的電腦,許多知名業界人士也如此表示。但這種比喻可能有誤導成分,因為類比訊號在汽車產業中與數位運算同等重要。

Read More
DIO 9136 PR Image PI7C9X3G606GPQ PI7C9X3G808GPQ PI7C9X3G816GPQ

利用 PCIe® 3.0 實現車內高速連接功能

隨著新車用電子功能和產品應用日益增加 (例如先進駕駛輔助系統 (ADAS)、智慧座艙、車載資訊服務和資訊娛樂系統),車內系統也必須跟上這些需求。

Read More

1 2 3