Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司推出電壓電位轉換器為網路和伺服器提供無方向靈活性

 

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出低電壓電位轉換器系列的新產品,可實現簡單、自主的雙向操作模式。PI4GTL2002 是一款 2 位元電位轉換器,其設計旨在將用來調節一個電壓電位的訊號轉換為電壓更高或更低的訊號,例如將射型收發器邏輯 (GTL) 或 GTL+ 轉換成 LVTTL/TTL。隨著頂尖處理器製造商在產品中加入 GTL+ 介面的趨勢持續攀升,伺服器/資料中心和網路等產品應用對高效能電位轉換器的需求也逐漸增加。PI4GTL2002 不僅滿足這項需求,還帶來不需要控制方向這項優點。

PI4GTL2002 採用漏極開路式設計,表示裝置可以從任意方向轉換電壓電位,而不會造成專用方向控制訊號的設計複雜度增加,更不會犧牲其效能。該裝置在操作上不受方向限制,可在 0.8V 和 5V (CMOS) 間進行轉換,且輸入和輸出間的傳輸延遲不超過 1.5ns。因此,PI4GTL2002 可支援多種使用案例,包括標準模式和快速模式的 I2C 介面。

在該產品的設計中,以 NMOS 為基礎的傳輸電晶體會透過共閘來達到雙向操作的目的,同時分別為兩個訊號提供參考電壓。這可讓設計團隊為裝置兩側施加不同電壓,使裝置可在電壓介於 0.8V 至 5V 間的訊號間進行轉換。

PI4GTL2002 選用方便佈置的直通設計,可有效簡化 PCB 配置。該裝置的低輸入和輸出電容能將傳輸延遲保持在極低範圍內,另外只有 3.5Ω 的導通電阻更是能將訊號失真減至最小。

PI4GTL2002UEX 採用 U-QFN 封裝,而 PI4GTL2002 則有 W-QFN (PI4GTL2002WEX) 與 XT-QFN (PI4GTL2002XTEX) 兩種封裝形式。

詳細資訊請參閱 www.diodes.com

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes公司(納斯達克股票代碼:DIOD)是一家標準普爾小盤600(Standard and Poor’s SmallCap 600)和羅素3000(Russell 3000)指數公司,該公司是一家為廣泛的分離、邏輯、類比和混合訊號半導體市場提供高品質專用標準產品之全球領先製造商和供應商。Diodes服務於消費性電子、計算、通訊、工業和汽車市場。公司產品包括二極體、整流器、電晶體、MOSFET、保護器件、特定功能陣列、單閘極邏輯、放大器和比較器、霍爾效應和溫度感測器、電源管理器件——包括LED驅動器、AC-DC轉換器和控制器、DC-DC切換式和線性穩壓器,以及電壓基準和特殊功能器件,如USB電源開關、負載開關、電壓監控器和馬達控制器。Diodes 亦提供時脈、連接、切換以及針對高速訊號的訊號完整性解決方案。Diodes的公司總部和美洲銷售辦事處位於德克薩斯州普萊諾市和加利福尼亞州米爾皮塔斯市。設計、市場和工程中心位於普萊諾、米爾皮塔斯、臺灣臺北、桃園、竹北、英國曼徹斯特和德國諾伊豪斯。Diodes晶圓製造廠位於曼徹斯特、中國上海和蘇格蘭格里諾克。Diodes在中國上海、濟南、成都和揚州以及香港、諾伊豪斯和臺北還有多家封測廠。公司其他工程、銷售、倉庫和物流辦事處位於臺北、香港、曼徹斯特、上海、中國深圳、韓國城南市、德國慕尼克和日本東京,此外,其在世界各地還設有多家支援辦事處。

Related Files