Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 宣布擴大碳化矽 (SiC) 產品組合,推出五款高效能、低品質因數 (FoM) 的 650V 碳化矽蕭特基二極體。DSCxxA065LP 系列的額定電流為 4A、6A、8A、10A 及 12A,採用超高熱效率的 T-DFN8080-4 封裝,專為高效率電源切換產品應用而設計,例如直流對直流、交流轉直流、再生能源、資料中心 (特別是處理大量人工智慧運算的資料中心) ,以及工業馬達驅動等。
DSCxxA065LP 系列的品質因數 (FoM = QC × VF) 為業界極佳,歸功於以下兩大特點:
以上兩個特性使得該系列產品非常適合用於高速切換電路。
DSCxxA065LP 系列的反向漏電流 (IR) 也低於業界其它產品,最大僅為 20µA。這能大幅降低熱耗散和傳導損耗,提高系統穩定性以及可靠度,相較於矽基蕭特基元件,這些優勢更加明顯。降低熱耗散也能減少冷卻成本和營運支出。
小巧輕薄的 T-DFN8080-4 (典型尺寸:8mm x 8mm x 1mm) 表面貼裝封裝底部有大面積散熱片,可降低熱阻。T‑DFN8080-4 占用更少的電路板面積,但具有更大的散熱片,可完美代替 TO252 (DPAK)。這兩個特點有助於提高電路設計的功率密度,縮小整體尺寸,並降低冷卻預算。
DSC04A065LP (4A)、DSC06A065LP (6A)、DSC08A065LP (8A)、DSC10A065LP (10A) 及 DSC12A065LP (12A)的訂購單位為 2,500 件。
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為汽車、工業、運算、消費性電子及通訊市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括類比與分離電源解決方案以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用產品與解決方案導向銷售,加上全球範圍營運的工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com。
所有其他商標均為其各自擁有者所有。
© 2025 Diodes Incorporated。保留所有權利。
公司聯絡請洽:
Gurmeet Dhaliwal
Director, Investor Relations & Corporate Marketing
Diodes Incorporated
+1 408-232-9003