Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司非隔離式降壓切換器提供高電壓 AC-DC 轉換,具備低待機電流,適合常開裝置應用

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出 AP3917 系列的通用 AC-DC 非隔離式降壓電源切換器,適合各種低耗電應用使用,例如以離線電源供電的小型裝置及物聯網端點。系列產品包括 AP3917B (170mA 額定負載)、AP3917C (270mA) 及 AP3917D (370mA)。

由於目前普遍使用各種小型的家用、辦公室及工業裝置,作為獨立裝置運作或物聯網的一部分,因此越來越需要以輕巧外型提供直接及非隔離的 AC-DC 轉換,並具備高效率及低待機電流。

AP3917 系列降壓切換器,可針對輕負載提供高效的離線電源轉換,支援非連續及連續導通模式。

AP3917 降壓切換器可將 85VAC 至 265VAC 之間的全波整流 AC 輸入電壓,轉換為額定 8.0V 的 DC 輸出。其中採用非隔離式設計,無需使用外部變壓器,外部元件的數量也非常少,可節省空間及物料清單成本。

AP3917 降壓切換器的無負載耗電量不到 30mW,特別適合連接 AC 插座且長時間以待機模式運作的小型裝置。AP3917 的低耗電及尺寸小等特性,也適合用於持續連接但並不一定運作的物聯網裝置。

AP3917BS7-13 採用表面黏著 SO-7 封裝,供應數量以 4,000 個為單位。

詳細資訊請參閱 www.diodes.com

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes公司(納斯達克股票代碼:DIOD)是一家標準普爾小盤600(Standard and Poor’s SmallCap 600)和羅素3000(Russell 3000)指數公司,該公司是一家為廣泛的分離、邏輯、類比和混合訊號半導體市場提供高品質專用標準產品之全球領先製造商和供應商。Diodes服務於消費性電子、計算、通訊、工業和汽車市場。公司產品包括二極體、整流器、電晶體、MOSFET、保護器件、特定功能陣列、單閘極邏輯、放大器和比較器、霍爾效應和溫度感測器、電源管理器件——包括LED驅動器、AC-DC轉換器和控制器、DC-DC切換式和線性穩壓器,以及電壓基準和特殊功能器件,如USB電源開關、負載開關、電壓監控器和馬達控制器。Diodes 亦提供時脈、連接、切換以及針對高速訊號的訊號完整性解決方案。Diodes的公司總部和美洲銷售辦事處位於德克薩斯州普萊諾市和加利福尼亞州米爾皮塔斯市。設計、市場和工程中心位於普萊諾、米爾皮塔斯、臺北、桃園、竹北、英國曼徹斯特和德國諾伊豪斯。Diodes晶圓製造廠位於曼徹斯特、中國上海和蘇格蘭格里諾克。Diodes在中國上海、濟南、成都和揚州以及香港、諾伊豪斯和臺北還有多家封測廠。公司其他工程、銷售、倉庫和物流辦事處位於臺北、香港、曼徹斯特、上海、中國深圳、韓國城南市、德國慕尼克和日本東京,此外,其在世界各地還設有多家支援辦事處。

Related Files