Diodes 公司(Diodes)( 納斯達克代碼:DIOD)推出 AL3069Q,一款符合汽車標準的高效率 60V 升壓控制器,適用於背光應用。該元件包含四個80V高精度灌電流(Current Sink)通道,適應更大尺寸的LED顯示面板,並具備全面的診斷功能,以提升系統安全與可靠性。產品應用包括資訊娛樂面板、儀表板和抬頭顯示器。
AL3069Q內建自適應升壓電壓控制,可在4.5V至60V的寬輸入電壓範圍內運作。這個範圍涵蓋常見的汽車電源軌(12V、24V和48V),使得系統設計更彈性。該元件的升壓操作切換頻率可在 100kHz 至 1MHz 之間調整,滿足各種應用需求,實現高效率或緊湊型 PCB 佈局。
AL3069Q整合四個 80V LED 灌電流匯通道,可透過外部電阻設定,通道間與元件間的電流匹配度為 ±0.5%(典型值),確保顯示均勻和亮度一致。每串可輸出250mA,脈衝電流高達400mA,支援更長的LED串以提升輸出功率。此功能使得該元件適合不同尺寸及更大的 LED 面板,最大可達 32 吋 (對角線長度)。AL3069Q支援PWM轉類比調光,在100Hz實現1/5000的最低佔空比,提升亮度控制精度並減少LED色偏。
AL3069Q設計時注重汽車應用的系統穩健性,具備全面的故障診斷與強健的保護功能,包括逐週期電流限制、軟啟動、欠電壓鎖定(UVLO)、可程式過壓保護(OVP)、過熱保護(OTP)、LED 開路/短路保護、肖特基二極體短路和開路保護、電感短路保護,以及 VOUT 短路保護。此外還包含專用故障指示器(FAULTB)引腳,用於回報故障狀況。
AL3069Q 採用TSSOP-16EP(Type DX)和 U-QFN4040-16/SWP(Type UXB)封裝,提供引腳數量少且尺寸緊湊的解決方案,具有成本效益。另提供標準合規版本AL3069,適用於工業及商業應用。
欲了解更多資訊,請造訪Diodes Incorporated網站: https://www.diodes.com/products/automotive/power-management-automotive/automotive-led-drivers/linear-led-drivers-automotive/
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為汽車、工業、運算、消費性電子及通訊市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括類比與分離電源解決方案以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用產品與解決方案導向銷售,加上全球範圍營運的工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com。
* 符合汽車規格 - 符合 AEC-Q100標準,在 IATF 16949 認證的廠房中製造,並支援 PPAP 文件。
所有其他商標均為其各自擁有者所有。
© 2025 Diodes Incorporated。保留所有權利。
公司聯絡請洽:
Gurmeet Dhaliwal
Vice President, Investor Relations & Corporate Marketing
Diodes Incorporated
+1 408-232-9003