Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司推出符合汽車規格的 USB Type-C 連接埠保護裝置,提供低插入損耗的過電壓和短路保護功能

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出適用於 USB Type-C® 連接埠的 DPO2039DABQ 4 通道保護解決方案,其不僅符合汽車規格、通過 PPAP,且符合 AEC-Q100 標準。DPO2039DABQ 是專為汽車中控系統單元、後座娛樂系統單元和車內充電等產品應用所設計。

現今採用 USB Type-C 介面的情況日漸增加,尤其是熱衷於為智慧型裝置與其他周邊設備連接埠提供符合未來需求的汽車製造商。為此,許多設計工程師開始尋找簡單有效的解決方案,以便為 USB Type-C 連接埠資料傳輸線提供線內保護。

DPO2039DABQ 為分離式資料傳輸線保護系列產品之一,可配合 USB Type-C 連接埠的 CC1、CC2、D+ 和 D- 或 SBU 訊號進行調整,保護裝置不受靜電放電 (ESD) 的衝擊或出現過熱情形,並可避免因四條資料傳輸線中任一條產生過高電壓或發生 VBUS 短路而導致故障。

DPO2039DABQ 具備低插入損耗的特性,其導通電阻一般為 300mΩ,等效電容值則在 50pF 以下,因此不會對資料傳輸線的頻寬造成不利影響。此外,DPO2039DABQ 亦提供高等級的 ESD 防護,可省去安裝外部電壓抑制器的需求。

DPO2039DABQ 整合高效能 MOSFET、閘極驅動器和控制邏輯,有助於在偵測到故障情形時隔離所有資料傳輸線。該產品的過電壓故障偵測回應時間通常為 100ns,而熱關機功能則預先配置了 +150°C 的閥值和 +20°C 的遲滯溫度。

##

USB Type-C® USB 開發者論壇 (USB Implementers Forum) 的註冊商標。

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 28 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.Diodes.com

 

公司聯絡請洽:

Diodes Incorporated 

Emily Yang

VP, Worldwide Sales and Marketing

P: 972-987-3900

聯繫我們

 

投資者關係請洽:

Shelton Group

Leanne K. Sievers

EVP, Investor Relations

P: 949-224-3874

E: lsievers@sheltongroup.com

 

Related Files