Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司推出 12 位元 I2C 3D 線性霍爾效應感測器,可簡化汽車產品應用的旋轉動作與近接偵測

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出首款符合汽車標準* 的 3D 線性霍爾效應感測器。AH4930Q 可偵測 X、Y、Z 軸的磁場,達成可靠且高精度的非接觸旋轉運動與近接偵測。產品應用包括資訊娛樂系統上的按壓旋鈕、換檔撥桿、門把手和門鎖,以及電動座椅調整器。

AH4930Q 整合一個 12 位元溫度感測器,可實現精確的晶片內補償。該感測器的強大訊號路徑和 12 位元資料轉換器,透過 ADC 為每個測量方向提供低至每位元 1 高斯 (0.1 mT) 的高解析度,達成準確的定位準確度。該感測器還採用 I2C 介面,可與主機系統進行速度高達 1Mbps 的順暢通訊,讀取測量資料並達成運行時間編程。

AH4930Q 具備三種操作模式,以及一個僅消耗 9nA 的斷電模式。三種操作模式在功耗和資料擷取之間提供一個折衷方案,包括僅消耗 13µA (10Hz) 的超低功耗模式,以及用於持續測量功能的 3.8mA (3.3kHz) 快速取樣模式。藉由 10µs 的喚醒時間、4µs 的回應時間與寬頻寬,AH4930Q 即使面對要求最嚴苛的產品應用,也能達成提供超快速資料擷取。

AH4930Q 採用 2.8V 至 5.5V 的供電電壓,可在-40°C 至 +125°C 的溫度範圍內運作。該款 3D 線性霍爾效應感測器採用產業標準的 6 接腳 SOT26 (A1 型) 封裝,供應數量以 1000 個為單位。目前也提供標準規格版本的 AH4930,適用於工業及商業產品應用。

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為汽車、工業、運算、消費性電子及通訊市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括類比與分離電源解決方案以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用產品與解決方案導向銷售,加上全球範圍營運的工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com

 

* 符合汽車規格 - 符合 AEC-Q100 1 級標準,在 IATF 16949 認證的廠房中製造,並支援 PPAP 文件。

所有其他商標均為其各自擁有者所有。

© 2025 Diodes Incorporated。保留所有權利。

 

公司聯絡請洽:

Gurmeet Dhaliwal

Director, Investor Relations & Corporate Marketing

Diodes Incorporated

+1 408-232-9003

聯繫我們

Related Files