我们种类繁多的时钟 IC能够完美满足您在挑选晶体或晶体振荡器时的要求:
我们的高性能通用时钟发生器 IC 支持业界标准输出频率的固定配置。我们的 HiFlex® 时钟发生器兼具 25MHz 至 625MHz 可设定频率的灵活度、CMOS、LVDS、LVPECL、HCSL、CML 等多种可设定输出类型。 More
包含PCI Express (PCIe) 频率缓冲器、PCI Express (PCIe) 频率产生器和 HiFlex 时钟产生器。 More
Diodes 的 RTC(实时时钟)电路在特殊应用集成电路中,提供月历 / 时钟和数据储存功能。 More
NE555、SA555和NA555产品是精确的频率电路系统,能够产生精确的时间延迟和震荡。 More