Diodes Menu Close
Diodes Pericom: A product line of Diodes Incorporated

UART ─ 通用异步收发传输器

Diodes 公司的串行桥式产品组合,包含了成本效益优异的 I2C/SPI UART (通用异步收发传输器) 和高效能的多埠 PCIe (PCI express) UART 等产品。I2C/SPI UART 提供 1 埠和 2 端口配置,并具备数项强化功能。PCIe UART 提供 2、4 和 8 端口的不同配置。

这些串行桥式产品适合广泛的产品应用,例如远程访问服务器、自动化、制程控制、仪器设备、销售点 (POS)、ATM 和多埠 RS232/RS422/RS485 卡。