Diodes Menu Close
Diodes Pericom: A product line of Diodes Incorporated

接口逻辑

Diodes 为内存模块提供高速电压转换器、效能逻辑及其他特殊接口 IC 解决方案。这些产品具备高效能 5 V、3.3 V、2.5 V 及 1.8 V 特性,其传输延迟低于 2.0ns,支持 8-bit、16-bit、18-bit 及 32-bit 功能。逻辑接口系列产品具备高效能 5 V、3.3 V、2.5 V 及 1.8 V 特性,其传输延迟低于 2.0ns。此系列产品支持 8-bit、16-bit、18-bit、24-bit 及 32-bit 功能,并具备电压转换器效能组合。

  • 适合各种产品应用的 I2C 多任务器/切换器。  More
  • Diodes 公司的 IO 扩充器 (GPIO) 产品提供 I2C 总线接口和 2 到 48 个 IO。特定产品具备额外的 INT (中断) 输出和/或 REST 或 OE (允许输出) 输入讯号。输出讯号能在任何输入状态发生变更之际告知微控制器 (从 1 到 0 或 0 到 1)。RESET 输入讯号可用以进行装置初始化而回复为预设状态,但不需关机。  More
  • 射电收发逻辑电路 (GTL) 是具备低电压开汲极接口的装置,由外部供应临界电压,通常会与推拉式 I/O 结合,做为 LVTTL 讯号位准的接口。端对端产品的应用,即使用了 GTL 装置。  More