Diodes Menu Close

并联稳压器主表

我们的并联稳压器产品组合包括 2.5V、1.24V 及 0.6V 参考电压装置,涵盖消费、运算、工业与汽车产品应用等领域。

此产品组合包括符合产业标准的 TL431 和 TL432 等效装置,以及适用于最新低待机功率隔离电源的焊接外型兼容、极低最小 (拐点) 电流。此外还包含一个优秀的增强型工作电压范围 TLV431 (1.24V) 等效装置。所有的 2.5V 和 1.24V 产品皆支持最高 125°C 的标准工作温度,减少需要将合格版本纳入库存的数量。

可提供符合汽车规格的版本,这些版本均符合 AEC-Q100 Grade 1 等级规范,在支持 PPAP 文件的 IATF 16949 设施中生产。