Diodes Products | LumiLEDs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUXEON Altilon | LUXEON Rebel | LUXEON S | LUXEON A | LUXEON C | LUXEON H | ||
7.5/14.5V | 3V | 27V | 2.88V | 2.95V | 50V | ||
Nominal LED current (mA) |
1000 | 700 | 700 | 700 | 350 | 30 | |
LED Driver | Max Current |
||||||
AL8805 | 1000 | Y | Y | ||||
AL8806 | 1500 | Y | |||||
AL8807 | 1000 | Y | |||||
AL9910 | Ext MOS | Y | Y | ||||
AP8800A | 370 | Y | |||||
AP8801 | 500 | Y | Y | ||||
AP8802 | 1000 | Y | Y | Y | |||
AP8802H | 1000 | Y | Y | Y | Y | ||
AP8803 | 1000 | Y | Y | ||||
DLD101 | 1000 | Y | |||||
ZXLD1320 | 1500 | Y | Y | ||||
ZXLD1321 | 700 | Y | Y | ||||
ZXLD1322 | 700 | Y | Y | ||||
ZXLD1350 | 380 | Y | |||||
ZXLD1352 | 380 | Y | |||||
ZXLD1356 | 550 | Y | Y | Y | Y | ||
ZXLD1360 | 1000 | Y | Y | Y | |||
ZXLD1362 | 1000 | Y | Y | Y | Y | Y | |
ZXLD1366 | 1000 | Y | Y | Y | Y | Y | |
ZXLD1370 | Ext MOS | Y | Y | Y | Y | Y | |
ZXLD1371 | Ext MOS | Y | Y | Y | Y | Y | |
ZXLD1374 | 1500 | Y | Y | Y | Y | ||
ZXSC400 | Ext BJT | Y | Y |