Diodes Menu Close

Diodes公司推出脱机式变压器专用的小型同步整流 MOSFET 驱动器

Diodes Incorporated (Nasdaq:DIOD) 为领先业界的高质量应用特定标准产品全球制造商和供货商,其产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟和混合讯号半导体等市场。该公司今日宣布推出 APR346 二次侧同步整流 MOSFET 驱动器,可将 AC 电源转成 DC 电源,提供 5V 至 20V 的电压,提升脱机式变压器的效率。

APR346 可运作于连续导通模式 (CCM)、不连续导通模式 (DCM) 与准共振模式 (QR),旨在驱动外部 MOSFET,充分发挥同步整流 (SR) 效益。相较于次级侧二极管整流,同步整流不仅能显著改善产品效能,亦能提高效率。同步整流 (SR) 目前是变压器制造商的首选,未来预计成为变压器的核心技术,应用范围涵盖笔记本电脑、手机及多种便携设备,其中许多将采用搭载 PD (电力传输) 功能的 USB Type-C 接头。

APR346 仅需极少的额外组件,且可搭配外部 MOSFET 运作,提供极佳的设计弹性。该产品激活和关闭速度极快,分别达到 70ns 与 100ns (典型值);且可直接感应外部 MOSFET 的汲源极电压,并根据负载需求快速开启或关闭 MOSFET,进而展现高效能。不仅如此,该产品更内建 1.6 μs (典型值) 的最短导通时间,能有效抑制任何潜在的汲极电压振铃现象,即使负载电流开始流向信道,仍可保持顺畅运作。

APR346 采用 SOT26 封装,体积轻巧、不占空间。

 

Related Files