Roll over components to browse to details…
針對配備 USB Type C 介面的顯示器,Diodes 公司提供超低損耗的交叉切換器以支援 USB3.1 Gen 1 (5Gbps) 與 4 個 DisplayPort 1.2 (5.4Gbps) 通道。另外,Diodes 公司提供 DisplayPort 切換器、USB3.1 Gen 1 ReDriver、USB3.1 Gen 1 及 USB2.0 Crossbar 切換器。可提供透過 Vbus 充電的電源切換器即將推出。
● DP 切換器:PI3WVR12412、PI3VDP12412
● Type-C Crossbar:PI3USB30532
● USB 3.0 ReDriver:PI2EQX502T(1.2V)、PI3EQX7741AI(3.3V)、PI1EQX512A(1V)
● USB 3.0 Crossbar:PI3PCIE3242
● USB 2.0 Crossbar:PI3DBS3224
● USB 充電器控制器:PI5USB2546A