Diodes Menu Close

PCI/PCI Express技術

Roll over components to browse to details…

pciesolutions

Diodes 擁有業界廣泛的 PCI Express (PCIe) 產品組合,包括您支援 PCIe 2.0 (5 Gbps)、PCIe 3.0 (8 Gbps)、10 Gbps 乙太網路等等所需的時脈、切換、多工和訊號調節解決方案。Diodes 擁有專門為了高效率合作而設計的廣泛產品系列,因此能夠提供一站購足來源,滿足您所有的 PCI Express 訊號發射需要。


訊號完整性
任何高速介面的根本基礎都在於訊號完整性。若訊號完整性出了問題,系統效能和可靠性將會不保。各式各樣的雜訊和干擾(包括抖動、衰減和串擾)會降低訊號品質、增加位元錯誤率 (BER),縮短訊號的可靠傳輸距離。Diodes 領先業界的訊號調節技術,可在長距離與出現較多雜訊的環境中維護訊號品質。因此不但可提高可靠性與佈置彈性,還能透過使用較便宜的 PCB 材料降低系統成本。

可用的訊號調節產品包括:

  • 時脈 IC可將在訊號來源減損訊號完整性的時脈抖動極小化
  • 轉接驅動器/中繼器 可在發射器補償已知通道損耗,並在接收器恢復訊號完整性
  • 訊號切換器/多工器 提供極有效率與極清晰的訊號繞送
  • 封包切換器 有效率地整合多重 I/O 裝置,完全不會影響訊號完整性
  • 橋接器 可在 PCIe 主機和周邊裝置之間提供可靠與完整的連接功能

Diodes 的優勢
Diodes 持續開發創新技術,將訊號損耗極小化,將效能與傳輸量極大化,同時提供彈性解決方案,方便您以低成本因應產品應用需求。

卓越的訊號品質:Diodes 的元件可提供極低的抖動和衰減,進而提供業界高效能。*
低串擾:Diodes 可將串擾極小化,維持通道間與零件間低歪斜,在走線和纜線長度加大時提供可靠的訊號發射。
功率效率:Diodes 在設計元件時以低功率作業與高效率功耗為目標。我們的元件還支援晶片層次和系統層次的電源控制鉤,因此您可以將電源管理當做完整系統的一部分,進行優化。
彈性尺寸:Diodes 提供多種封裝尺寸,以因應您產品應用的特定成本、效能和電源需求,包括業界極小的 PCIe 切換器。

                         *在簽署保密協定下可提供驗證 Diodes 效能的比較報告


 

  • The new PCI Express 5.0 interface allows for 32Gb/s of data transfer in a single channel, which doubled the throughput of PCI Express 4.0.  More
  • The latest PCI Express 4.0 interface allows for 16Gb/s of data transfer in a single channel. Diodes Incorporated has a full line of PCIe 4.0 timing solutions.  More
  • Diodes 提供多種適用於 PCIe Gen3 (PCI Express 3.0) 的解決方案,包括石英晶體振盪器 (XO)、時脈產生器和緩衝器、訊號調節轉接驅動器/中繼器、訊號切換器。  More
  • Diodes 提供适用于 PCIe Gen 2 (PCI Express 3.0) 系统的封包切换器、讯号切换器、透过转接驱动器/中继器的讯号调节、频率解决方案。  More
  • Diodes 提供各種適用於封包切換、訊號切換、轉接驅動/中繼、時脈,以及橋接 PCI、PCI-X、UART 和 USB 的 PCIe Gen 1 (PCI Express 1.0) 解決方案。  More
  • Diodes 提供適用於各代 PCI Express(包括 PCIe Gen 1、PCIe Gen 2 和 PCIe Gen 3)的切換、訊號調節、時脈及橋接解決方案。  More