Diodes Menu Close
Diodes Pericom: A product line of Diodes Incorporated

DDR3.0

DDR3 是最新一代的 DDR,可提供每秒 800 到 2133 百萬次傳輸,以及 400 到 1066 MHz 時脈速度。我們的產品提供高傳輸量,因此很適合用於高可用性網路和通訊設備,例如伺服器RAID 儲存裝置、刪除重複資料設備和工作站,也很適合用於醫療裝置與其他的嵌入式系統。

Diodes 的 DDR3 切換器提供低成本與輕巧的方案,可替代傳統的電池供電型記憶體電路,在停電時儲存 SRAM 資料。利用動式切換,CPU 記憶體交易可無縫通過切換器抵達 SRAM。不過發生停電時,切換器會將記憶體交易轉移到非揮發性快閃記憶體,以便保留資料。這可讓開發人員從系統移除笨重與昂貴的電池,排除關鍵故障點。此外,系統不用再為了更換及回收電池而定期進行維護。

Diodes 的 DDR3 切換器提供 OEM 最佳解決方案,包括:

超速可靠性:以線速運作的切換器只能提供邊緣可靠性,因為環境的訊號完整性問題可能導致傳輸量降低。Diodes 提供業界速度最快的 DDR3 切換器,作業速度達 2.7 GTps,因此開發人員可以超速系統,並確保可靠性不會在發生重大停電備份事件時受到影響。

更高的頻寬:Diodes 切換器僅 1.1 pf,不到競爭切換器的一半尺寸,低 I/O 關閉電容可進一步增加頻寬。

最小的尺寸:配備 14 位元匯流排的 Diodes DDR3 切換器,可讓開發人員以比較少的晶片來切換 64 或 128 位元記憶體匯流排,從而減少機板尺寸、元件計數和系統成本。

更大的裕度:Diodes 的 DDR3 切換器在 DDR3 切換器市場中提供最佳的位元間歪斜。歪斜僅 18 ps,記憶體匯流排可以適當調諧,以消除亞穩位元(讀取之前尚未穩定化的位元)引起的位元錯誤,讓設計人員在系統的其餘部分可以享有更大的時脈裕度。

標準供應電壓:Diodes 的 DDR3 切換器以 DDR3 供應電壓運作,因此不需要額外的電壓轉換元件。

簡化佈置:Diodes 提供彈性封裝,包括高效率 QFN 選項,其中預留終端電阻空間並容許在機板前端和後端採用直通佈置,簡化系統設計。
高效能 DDR 元件只是 Diodes 廣泛時脈、切換、橋接和訊號調節產品組合當中的一小部分

Diodes 擁有針對各種通訊協定(例如:SAS/SATA、乙太網路、光纖通道、USB、PCI Express 和許多其他通訊協定)進行最佳化的元件,因此能夠滿足您所有的連接需求。