Diodes Menu Close
Diodes Pericom: A product line of Diodes Incorporated

USB 切換器

  • USB 電源切換器採用標準產業腳位輸出及封裝。Diodes 公司的 USB 電源切換器產品包括單通道 USB 切換器和雙通道切換器,適用於 0.5A、1A、1.5A 和 2A 連續負載電流,支援 USB 2.0 和 3.0 標準,提供啟動輸入的兩種極性。  More
  • Discrete power switches are optimized for the USB Type-C and other hot-swap applications.  More