Diodes Menu Close

防護式開關

Protected Switches

 

Diodes 公司的防護式開關為整合式高側電源開關,提供過電流和過溫保護功能。

Diodes 公司提供三種防護式開關系列產品:

  • USB 切換器
    適合通用序列匯流排 (USB) 和其他 3V-5V 熱插拔應用,針對不同的模組提供故障保護、電源定序和分段功能。
    這些系列裝置符合 USB 2.0 或 3.0 標準,並適用於啟動輸入的兩種極性。
  • 負載開關
    藉由更低的導通電阻 RDS (ON),來切換更高的負載電流,同時提供內建高防護等級。
  • 電子熔絲 (eFuse)
    可重設的電子熔絲,具備可編程的上升時間。