Diodes 公司的 P 溝道 MOSFET 產品,實現了終端應用的優化,催生各種消費性、電腦與通訊產品的先進設計。由 Diodes 完全自有的內部封裝製程 (採用環保的「綠色」塑封材料) 打造,P 溝道 MOSFET 產品為客戶提供超越對手的競爭優勢。
Diodes 的 P 溝道產品提供了 8V 至 29V、30V、31V 至 99V 和 ≥100V 的廣泛電壓範圍,有效滿足特定選項的需求,實現優化效能。