IntelliFET® 產品
自我防護型 MOSFET將功率 MOSFET 與完整的保護電路陣列整合,有效防護靜電放電 (ESD)、過電流、過電壓和過溫的情況。只要「智慧型」MOSFET 感測到發生以上任一種可能造成災難的狀況,就會同時保護自己和與其相連的負載。整合這些保護功能,就能提高整體的系統可靠性。狀態標示等新增的功能,透過提供診斷的能力,協助偵測並修正車輛內的故障,進而提高了整體系統效能。
自我防護型 MOSFET 可歸類為低側裝置 (參考接地來切換負載) 或高側裝置 (參考浮點來切換負載)。
Diodes 公司的低側 intelliFET 自我防護型 MOSFET,非常適合在嚴苛的環境內使用,此等環境的裝置必須耐受輻射與傳導放射性,因此,自我防護型 MOSFET 也能應用於汽車產業與工業。IntelliFET 所建置的各種功能,包括了:
產品資訊
* IntelliFET 是 Diodes Incorporated 在美國及全球各地美國司法管轄區註冊的商標。