Diodes 公司 (Diodes Incorporated) 提供的時脈產生器/合成器,包含通用型合成器、特殊應用時脈、PCIe 時脈,以及高度整合的多重輸出時脈,幾乎所有的產品應用均可適用。
我們的時脈產生器支援各種不同的廣泛輸出類型與電壓,包括 1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V、3.3 V 和 5V,滿足您的產品應用需求。Diodes 公司也提供豐富多樣的晶體振盪器選項,讓您能以合理的成本購置極佳的時脈與振盪器元件配對組合。