Diodes 公司所推出的超級勢壘整流器 (SBR®) 系列,均已達到 AECQ101 高可靠性汽車標準,提供了合乎 PPAP 等級 3 文件的規格。零件經過 100% 突崩測試,證明一旦與他牌的蕭特基替代產品相互比較,反向突崩功能高出 3 到 10 倍之多。
SBR 的獨家專利架構提供了高反向突崩效能,對於負面影響的尖波和電感負載突波,形成更大的保護帶,真正提高車用產品的耐用性與可靠性。在典型的單脈衝突崩測試中,針對相同的電路狀態,蕭特基和 SBR 裝置所測得的突崩能量分別為 7mJ 和 70mJ。
SBR「Q」產品組合提供高達 60A 的額定電流與 100V 的額定反向電壓,另一個特性是較高溫度時的反向漏電流可大幅降低,能將電路損耗減到極低,提高熱失控的保護效能。
SBR 的順向電壓降也比蕭特基更低,代表傳導損耗較低,整體效率提升,例如在常見的反極性保護和飛輪二極體電路中即是如此。