Diodes Menu Close

資訊娛樂系統

現今許多新型車輛提供了先進的車載資訊娛樂服務。其中主要的原件是高解析度、全彩的顯示螢幕,這個裝置讓新的媒體系統更好使用、能提供更多資訊並且更有吸引力。這個裝置結合了娛樂、GPS導航、多媒體與行駛資訊功能。Diodes 提供一系列時鐘、USB ReDriver與USB切換器產品,可以應用在這些系統中,提升系統效能。

Roll over components to browse to details…

newautomotive2

時鐘解決方案:

ReDriver解決方案: 多樣化的ReDrivers (USB3.0, SATA, Video, 等)產品系列,幫助您長距離傳送清晰的訊號

  • 支援汽車應用上延長USB3.0纜線/佈線距離
  • 確保至USB3.0裝置穩定的連結
  • 增加車載資訊娛樂系統的USB3.0訊號效能

連接產品解決方案: PCIe (封包) 交換器產品系列,可以達成PCIe介面擴展功能,滿足更多PCIe介面的需求

USB解決方案: 我們提供USB系列產品,可以達成消費性產品在汽車上有好的使用經驗。特別是Diodes 提供的USB充電產品提供方便即時的車上充電功能。

  • 無須USB控制器即可為手機充電–減少整體成本
  • 3倍快速的充電解決方案–節省時間

LVDS解決方案: 多樣的LVDS drivers、接收器、傳送器、crosspoint、時鐘/資料分配與repeaters,能夠滿足I/O介面需求。

Products

Application Notes