Diodes Menu Close

CREE

 

CREE LED Light

t512CreeXLamp%207090shiny

 

 

高亮度 LED 技術的進步使得照明產業能夠提供高效率且可靠的解決方案,同時在控制與工業設計中引進新的功能。Diodes 公司長期與照明產業相互交流,並致力維持其為照明及燈具製造商提供電子裝置與控制技術的主要供應商角色。目前高亮度 LED 電源管理與恆定電流驅動產品正持續增加,並透過收購 Zetex 半導體公司以擴大半導體產品範圍,包括通過驗證的多種參考設計,為客戶與製造業合作夥伴提供高效率且具有成本效益的解決方案。

本頁範例展示 Diodes 低成本、低元件數量、高彈性及高效能的典型 LED 驅動解決方案。這些解決方案由綜合特性化的強大設計工具及經驗豐富的照明解決方案團隊提供支援。例如這裡顯示的 ZXLD1350 恆定電流驅動器解決方案,它可驅動我們的解決方案合作夥伴 Cree 所推出的 XLamp® LED,提供元件數少且具備調光與熱追蹤等多種控制功能的解決方案。請參閱下方「照明」部分及概述表中持續增加的 Diodes LED 驅動解決方案。

Diodes 公司希望有機會為 OEM、ODM 及系統整合合作夥伴提供解決方案。有關照明應用的詳細資訊,請聯絡當地 Diodes 公司技術支援部門 > http://diodes.com/contacts.html

 

Cree LED 解決方案供應商 (CSP) 認證

diodes sertificate small

» 按一下以放大

AL8806 - 新款 1.5A 高成本效益 LED 驅動器

cree microlink
上方圖片為 MT-G
詳細資訊請參閱
Cree
網站:
mtg.cree.com

 

AL8806 為 Diodes 新的遲滯降壓 LED 驅動器,可驅動 1.5A LED 電流。其低導通電阻 Rds(on) 搭配低熱阻裸露焊盤 MSOP-8EP 封裝,使其能在空間有限且散熱不易的燈具設計如 MR16 燈具中,處理高電流 LED 驅動的難解問題。AL8806 專為較高電流 LED 進行開發,例如 Cree 新的多晶粒 MT-G LED。

 

AL8806 資料表與 AL8806 高電流 MR16 設計報告

  • AL8806 資料表 »
  • AL8806 高電流 MR16 設計報告 »

AL9910 資料表與 AL9910 B10 參考設計報告

AL9910/A 高電壓 PWM LED 驅動器控制器可為 B10 設計應用的離線高亮度 LED 燈具提供高效率解決方案。

  • AL9910 資料表 »
  • AL9910 B10 參考設計報告 »

AL9910 評估板

 AL9910EV8 Sch

ZXLD1350 評估板

ZXLD1350 evaluation board

ZXLD1360 提供 1A 版本的相同電路拓撲,ZXLD1362 與 ZXLD1366 則提供 60V 選項,適合在 T8 或 T5 日光燈管進行改裝或更換系統時,為其提供線性 LED 陣列 (例如包含 Cree XPE 或 XPG)。AP8800、AP8801 及 AP8802 提供更多的封裝版本,以及在各種解決方案中提供額外的成本效益組合。

 

u 2 img 100315022907

 ZXLD1321EV1

t610Cree-MC-E-Warm-Lit-LR

 

ZXLD1321 已針對低電壓、降壓、恆定電流驅動功能進行優化,適用於 Cree MCE LED 陣列以提供高電流、高度整合的解決方案。

 

 

 

u 16 img 100322204012

我們的 SBR 技術可提升 LED 驅動器應用 - 取代傳統蕭特基

 

PowerDI

 

SBR (超級勢壘整流器) 技術採用以 MOSFET 為基礎的結構,提供優於蕭特基與 PN 二極體的優勢。相較於標準二極體技術,此製程可微調 Vf (順向電壓降) 與 Ir (反向漏電流),以提供同級產品中相對於晶粒面積的極佳效能。較低的 Vf 及更低的漏電流溫度係數,可使各種封裝類型達到更高電流的能力與更高的熱穩定性,這兩個因素對於 LED 燈具轉換器設計帶來很大的好處。

熱散逸比較:SBR2A40PI 與標準蕭特基的比較

u 4 img 100326054729

u 17 img 100326055502

 

 

 

SBR05M100BLP 微型橋式整流器適用於 12 至 48VAC 照明應用,並提供具有空間效益與熱穩定性的解決方案。

 

適用於 LED 照明的低電壓 (12V AC) SBR Bridge 替代方案

評估板

 

  • 評估板可提供給符合資格的詢問者。請聯絡當地支援合作夥伴。

高功率 LED 計算器

  • ZXLD1350
  • ZXLD1360

照明設計說明

  • DN81 照明設計說明手冊
  • DN83 LED MR16 燈具解決方案採用 ZXLD1350 LED 驅動器
  • DN86 可減少元件數量並提供小型參考設計,為使用多個 1W LED 的 MR16 提供替換用的燈具
  • DN92 ZXLD1360 與超級勢壘整流器適用於 MR16 應用的 700mA LED 電流

 u 8 img 100315025005

 

cree

 

u 10 img 100315025213u 7 img 100315204051

u 13 img 100315203826

Diodes 的 LED 驅動器 IC 解決方案

 

AP8801500 Y  YY 
Diodes Products Cree
XLamp MT-G XLamp XP-E XLamp XR-E XLamp XR-C XLamp XP-C XLamp MPL-EZW
6V 36V 3.2V 3.5V 3.6V 3.4V 25V
Nominal LED current (mA) 1100 185 700 700 500 350 150
LED Driver Max Current              
AL8805 1000     Y Y Y Y  
AL8806 1500            
AL8807 1000     Y Y Y Y  
AL9910 Ext MOS   Y Y Y Y Y
AL8860 1500   Y Y Y Y Y
AL8861 1500   Y Y Y Y Y
AP8802 1000   Y Y Y Y Y  
AP8802H 1000   Y Y Y Y Y  
AP8803 1000     Y Y Y Y  
DLD101 1000   Y         Y
ZXLD381               Y
ZXLD383               Y
ZXLD1320 1500 Y   Y Y Y Y  
ZXLD1321 700       Y Y Y  
ZXLD1322 700       Y Y Y  
ZXLD1350 380           Y  
ZXLD1352 380           Y  
ZXLD1356 550           Y  
ZXLD1360 1000   Y     Y Y  
ZXLD1362 1000     Y Y Y Y  
ZXLD1366 1000   Y Y Y Y Y  
ZXLD1370 Ext MOS Y Y Y Y Y Y  
ZXLD1371 Ext MOS Y Y Y Y Y Y  
ZXLD1374 1500 Y Y Y Y Y Y  
ZXSC310 Ext BJT             Y
ZXSC380 80             Y
ZXSC400 Ext B         Y Y Y