產品應用
車用電子
網通
存取點
基地台
纜線數據機
xDSL 數據機
閘道器
路由器 / 切換器
Smartphones
VOIP
Wi-Fi/藍牙模組
電腦與周邊裝置
消費性產品
嵌入式
工業
伺服器與儲存
照明
AC-DC 充電器和變壓器
應用說明
閘道器
Products
Clock Generators / Synthesizer
PCI Express (PCIe) Clock Generators
防護式開關: eFuse
標準線性產品: Comparators
整合式功率級: Buck Converter
整合式功率級: Boost Converter
整流器: Schottky (.5A and Above)
整流器: Standard Rectifiers
整流器: Bridges
整流器: Fast/Ultra-Fast Rectifiers
金屬氧化物半導體場效電晶體: MOSFET Master Table
N 溝道: N Channel 30V
N 溝道: N Channel 8V to 29V
N 溝道: N Channel 31V - 99V
N 溝道: N Channel 100V - 399V
互補對 (N+P): 30V Complementary
互補對 (N+P): 31V to 100V Complementary
互補對 (N+P): 8V to 29V Complementary
P 溝道: P Channel 30V
P 溝道: P Channel 8V to 29V
Synchronous Controller
邏輯: Standard Logic
邏輯: Single Gate
邏輯: Voltage Translators
邏輯: Dual Gate
P 溝道: P Channel ≥ 100V
P 溝道: P Channel 31V - 99V
效能 (SBR): SBR
防護式開關: Load Switches
功能陣列: Discrete - Load Switches
通訊協定切換器: USB Switches
時鐘緩衝器: Differential Clock Buffers
HiFlex Clock Generators
介面邏輯: IO Expanders
連接與時脈產品: Signal Integrity - ReDrivers/Repeaters/Signal Conditioners
介面: Universal Level Shifter / Voltage Translation (ULS)
保護裝置: Data Line Protection
TVS Protection - Automotive
電源管理: Low Dropout Regulators (LDOs)
二極體: Schottky (Less than .5A)
PCIe Switch
金屬氧化物半導體場效電晶體: H-Bridge MOSFETs
通訊協定切換器: PCI Express Signal Switch
通訊協定切換器: LAN Signal Switch
時鐘緩衝器: Single Ended Clock Buffers
Clock Buffer – Automotive
管理團隊
|
Privacy Policy
|
Terms & Conditions
|
Login or Register
Follow Us:
Copyright © 2019 Diodes Incorporated
聯絡我們
新聞
公司資訊
工作機會
投資人摘要
Language:
English
简体中文
繁體中文
Part#/Keyword
Inventory
Cross Ref.
首頁
產品
設計
品質
通訊協議
產品應用
關於