產品應用
車用電子
網通
電腦與周邊裝置
消費性產品
嵌入式
工業
伺服器與儲存
照明
建築
汽車外部
汽車內部
背光
天井
照明電源供應器
可攜式裝置
冰箱
改裝 LV
改裝離線
看板
智慧照明
街道燈具
AC-DC 充電器和變壓器
應用說明
智慧照明
Products
LED 驅動器: Medium Voltage DC-DC LED Drivers
LED 驅動器: Linear LED Drivers
LED 驅動器: Off-Line LED Drivers
效能 (SBR): SBR
整流器: Standard Rectifiers
整流器: Fast/Ultra-Fast Rectifiers
金屬氧化物半導體場效電晶體: MOSFET Master Table
N 溝道: N Channel 31V - 99V
功能陣列: Discrete - LED Driver Solutions
整流器: Schottky (.5A and Above)
N 溝道: N Channel 30V
邏輯: Single Gate
邏輯: Voltage Translators
Audio
N 溝道: N Channel 100V - 399V
互補對 (N+P): 8V to 29V Complementary
N 溝道: N Channel 8V to 29V
LED 驅動器: LED Drivers for Displays / Backlights
P 溝道: P Channel 8V to 29V
二極體: Small Signal Switching Diodes
二極體: Schottky (Less than .5A)
P 溝道: P Channel 31V - 99V
LED Drivers - Automotive
整流器: High Performance (SBRT)
SBR and SBRT Rectifiers - Automotive
N 溝道: N-Channel >400V
MOSFETs - Automotive