產品應用
車用電子
網通
電腦與周邊裝置
消費性產品
嵌入式
工業
伺服器與儲存
照明
建築
汽車外部
汽車內部
背光
天井
照明電源供應器
可攜式裝置
冰箱
改裝 LV
改裝離線
看板
智慧照明
街道燈具
AC-DC 充電器和變壓器
應用說明
背光
Products
LED 驅動器: LED Drivers for Displays / Backlights
LED 驅動器: Low Voltage DC-DC LED Drivers
LED 驅動器: Off-Line LED Drivers
整流器: Schottky (.5A and Above)
Schottky Rectifiers - Automotive
整流器: High Performance (SBRT)
效能 (SBR): SBR
金屬氧化物半導體場效電晶體: MOSFET Master Table
N 溝道: N Channel 31V - 99V
功能陣列: Discrete - LED Driver Solutions
LED 驅動器: Medium Voltage DC-DC LED Drivers
P 溝道: P Channel 30V
MOSFETs - Automotive
N 溝道: N Channel 100V - 399V
N 溝道: N Channel 30V
P 溝道: P Channel 31V - 99V
N 溝道: N Channel 8V to 29V
LED 驅動器: Linear LED Drivers
互補對 (N+P): 30V Complementary
金屬氧化物半導體場效電晶體: IntelliFET
IntelliFETs - Automotive
二極體: Small Signal Switching Diodes
P 溝道: P Channel 8V to 29V
N 溝道: N-Channel >400V
二極體: Schottky (Less than .5A)
互補對 (N+P): 31V to 100V Complementary
互補對 (N+P): 8V to 29V Complementary