產品應用
車用電子
網通
電腦與周邊裝置
消費性產品
嵌入式
工業
大樓自動化
顯示器與數位看板
工業電腦
馬達控制
電源供應器
智慧電網
伺服器與儲存
照明
AC-DC 充電器和變壓器
應用說明
顯示器與數位看板
Products
LED 驅動器: LED Drivers for Displays / Backlights
LED 驅動器: Low Voltage DC-DC LED Drivers
LED 驅動器: Linear LED Drivers
類比: Audio
Audio Amplifiers - Automotive
整流器: Standard Rectifiers
整流器: Bridges
整流器: Fast/Ultra-Fast Rectifiers
金屬氧化物半導體場效電晶體: MOSFET Master Table
N 溝道: N Channel 30V
MOSFETs - Automotive
N 溝道: N Channel 31V - 99V
N 溝道: N Channel 100V - 399V
互補對 (N+P): 30V Complementary
P 溝道: P Channel 30V
P 溝道: P Channel 8V to 29V
金屬氧化物半導體場效電晶體: H-Bridge MOSFETs
功能陣列: Discrete - LED Driver Solutions
保護裝置: Zener TVSs
邏輯: Dual Gate
P 溝道: P Channel ≥ 100V
P 溝道: P Channel 31V - 99V
N 溝道: N-Channel >400V
整流器: Schottky (.5A and Above)
防護式開關: Load Switches
功能陣列: Discrete - Load Switches
通訊協定切換器: DisplayPort Switches
通訊協定切換器: HDMI / DVI / MHL Switches
連接與時脈產品: Signal Integrity - ReDrivers/Repeaters/Signal Conditioners
邏輯: Single Gate
邏輯: Voltage Translators
HiFlex Clock Generators
通訊協定切換器: USB Switches
通訊協定切換器: PCI Express Signal Switch
USB 切換器: Single Channel USB Switch
二極體: Small Signal Switching Diodes
LED Drivers - Automotive
整合式功率級: Buck Converter
PCIe Switch
LED 驅動器: Off-Line LED Drivers
電源管理: Low Dropout Regulators (LDOs)
保護裝置: Data Line Protection
TVS Protection - Automotive
LED 驅動器: Medium Voltage DC-DC LED Drivers
管理團隊
|
Privacy Policy
|
Terms & Conditions
|
Login or Register
Follow Us:
Copyright © 2019 Diodes Incorporated
聯絡我們
新聞
公司資訊
工作機會
投資人摘要
Language:
English
简体中文
繁體中文
Part#/Keyword
Inventory
Cross Ref.
首頁
產品
設計
品質
通訊協議
產品應用
關於