Diodes Menu Close
Diodes Pericom: A product line of Diodes Incorporated
Back to 新聞稿

Diodes Incorporated 全極霍爾效應開關具備寬廣電壓是工業應用的最佳選擇

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 為領先業界的高品質特定應用標準產品全球製造商與供應商,產品涵蓋廣泛領域,包括獨立、邏輯、類比及混合訊號半導體市場。公司今日推出領先市場的 AH35xx 系列全極霍爾效應開關。該系列裝置具有 3V 至 28V 的寬廣作業電壓範圍,可支援工業、辦公室及家電應用常見的所有 3.3V、5V、12V 及 24V 電軌。

市場中常見的一般應用包括位置及近位感測、開路及閉路偵測、位準偵測及流量計量。AH35xx 系列的所有裝置,都包含輸入供電反極性及過電壓保護功能,並具備出色的 6kV HBM ESD 額定值,以及輸出過電壓及過電流保護功能。

Diodes Incorporated 全球感測器行銷經理 Charles Kuo 表示:「本公司的高電壓全極霍爾效應開關兼具效能與穩固性,非常適合用於各種設備及工業產品。」

本系列共有三款裝置,可選擇兩種磁性切換閾值組態;操作點為 ±40 或 ±20 高斯,而釋放點則分別為 ±10 或 ±25 高斯。所有裝置都具備高閾值穩定性,以及低溫度漂移。 AH3572 及 AH3574 採用低態有效的漏極開路式輸出,而 AH3582 則提供低態有效的內部電阻上拉輸出,可減少元件數量及解決方案整體尺寸。

AH35xx 系列具備快速的通電 (10µs) 及回應時間 (3.75µs),因此特別適合用於保護及故障偵測的關鍵應用。

AH35xx 系列專門設計在 -40°C 至 +125°C 的環境溫度範圍內運作。AH35xx 系列提供 SOT23 (捲帶及捲盤) 和 SIP-3 (折疊式 (ammo) 或散裝) 等封裝選擇。

詳細資訊請參見 www.diodes.com